Firedrive Radiation Single (EW) | Brannsikker automatisk skyvedør

Firedrive Radiation Single (EW) | Brannsikker automatisk skyvedør

  • 30–60 minutters brannmotstand
  • Egnet for bruk med høy bruksfrekvens
  • Testet i henhold til standard NEN 6069

BRUK

Brannsikker automatisk skyvedør utstyrt med én vinge og en automatisk skyvedørskontroller.

DØROVERFLATE

Dørens overflate består av hule stålprofiler med fyll av brannsikker glassering og/eller flate sandwichpaneler. Tykkelsen på døroverflaten ved de hule stålprofilene er 50 mm.

KONTROLL

  • Programbryter med 8 innstillinger.
  • Kombinasjonssensor (montert) på innvendig og utvendig side.
  • Nødknapp for åpning ved brann (én side).
  • Signalering ved hjelp av signal fra brannalarmanlegget eller ved hjelp av lokale røykdetektorer.
  • Nødstrømsbatterier for drift ved strømbrudd.

ALTERNATIVER

  • Beskyttelse: Pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
  • Sidelys: Maks. 1500 x 3000 mm (bxh).
  • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
  • HPL-kledning: Høytrykkslaminatkledning (HPL). Ekvivalensbekreftelse fra Efectis er tilgjengelig.
  • Tilgangsteknologi: Tilkobling for kortlesingssystem.


 

Spesifikasjon
  • STANDARDSPESIFIKASJONER

    • Bruksområder: Hoteller, sykehus, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
    • Passer for: Høy bruksfrekvens.
    • Brannmotstand: Dobbeltsidig 60 min.
    • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsforskriften.
    • Tilgjengelig i brannmotstandsklassene EW30 og EW60.
    • Maks. fri høyde: 2300 x 3000 mm (bxh)
    • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakkert i ønsket standard RAL-farge.
    • Glass: 30 eller 60 minutter brannsikkert glass.
    • Materialtykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glass avhengig av leverandør og brannmotstand.
    • Vekt: 30–50 kg/m2, avhengig av brannmotstand.
    • Styreskinner: Spesialkonstruerte Z-profiler og U-profiler.
    • Drivmekanisme: Ved hjelp av automatisk dørkontroller og kombinasjonssensorer levert med beskyttelse.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.firedrive-radiation-single
  • ProduktfamilieFiredrive
  • ProduktgruppeFire-resistant single leaf sliding door
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)3000
  • Bredde (mm)2300
Relatert
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder