VAL Cistern, water connection at the bottom left
LAUFEN
Arkivert

VAL Cistern, water connection at the bottom left

Cistern, water inlet bottom left
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.829283
  • ProduktfamilieVAL
  • ProduktgruppeCisterns
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)395
  • Bredde (mm)375
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures