MR-100 Rektangulære solavskjermingslameller
Morad

MR-100 Rektangulære solavskjermingslameller

System MR-100 Rektangulære solavskjermingslameller

Bruksområde: MR-100 systemet fra Morad er en moderne løsning designet for faste fasadeskjermer laget av ekstruderte aluminiumprofiler. Lamellene monteres på stålkonstruksjoner og brukes til å skjerme bygninger og redusere solinnstråling innendørs, noe som bidrar til lavere driftskostnader for klimaanlegg. Systemet kan også brukes til å skjerme tekniske installasjoner på tak, som klimaanlegg.

Konstruksjon og parametere:
Lamelldimensjoner: 100 × 20 mm.
Profillengde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling.
Montering: Lameller kan monteres på endehetter ved 0°, 45° og 75°, eller på endehetter med arm som muliggjør vinkeljustering fra 0° til 90°. Montering er mulig både vertikalt og horisontalt, på aluminium-, stål- eller trekonstruksjoner.
Overflatebehandling: Profiler tilgjengelige i rå, anodisert eller pulverlakkert finish i enhver RAL-farge.

Funksjonalitet: MR-100 systemet reduserer effektivt mengden sollys som når bygningens innvendige, noe som forbedrer termisk komfort og reduserer kjølekostnader.

Bruk i bygg: MR-100 rektangulære lamellsystem brukes i ulike bygninger, som kontor-, nærings-, offentlige og boligbygg.

Ytterligere informasjon og detaljerte tekniske data er tilgjengelig på produsentens nettside: Morad – Aluminium Systems

Spesifikasjon
    • Profiler: Ekstrudert aluminium, rå, anodisert eller pulverlakkert i enhver RAL-farge
    • Lamelldimensjoner: 100 × 20 mm, standard profillengde 6000 mm (tilpasses ved bestilling)
    • Montering: Endehetter ved 0°, 45° og 75°, eller endehetter med arm med justerbar vinkel fra 0° til 90°; vertikal eller horisontal montering på aluminium-, stål- eller trekonstruksjoner
    • Bruksområde: Fast fasadebeskyttelse, reduksjon av solinnstråling og avskjerming av tekniske installasjoner på tak (f.eks. klimaanlegg)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.morad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • ProduktfamilieLamelbaserte veggsystemer
  • ProduktgruppeMR-100
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-30
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Kledning
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC011406
  • ETIM-navnFaçade louver
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika Afrika