CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 av 5 stjerner5.0(7 anmeldelser)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CUP-armchair
    • ProduktfamilieCUP
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)830
    • Bredde (mm)640
    • Dybde (mm)630
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)7.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC012213
    • ETIM-navnOffice chair
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products