CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 av 5 stjerner4.8(23 anmeldelser)

    The CUP Lounge Chair is a comfortable and elegant armchair. The seat shell is made of plastic and is available in black or white. The upholstery of the chair can be chosen from different fabrics and colours that perfectly match the seat shell. The metal frame is available either chrome-plated or black powder-coated.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CUP-lounge-chair
    • ProduktfamilieCUP
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)710
    • Bredde (mm)640
    • Dybde (mm)680
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)7.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products