LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    The Land Lounge Chair is a plastic armchair manufactured by rotational molding. It is available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. The chair is suitable for both indoor and outdoor use.

    Spesifikasjon
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Land-Lounge-Chair
    • ProduktfamilieLAND
    • ProduktgruppeLounge chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)1110
    • Dybde (mm)820
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyetylen
    • Sekundært materialepolyetylen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products