LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 av 5 stjerner4.8(12 anmeldelser)

    The LAND ottoman is a plastic stool available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. It is suitable for indoor and outdoor use and serves as a side table for the LAND lounge chair.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.LAND-ottoman
    • ProduktfamilieLAND
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)380
    • Bredde (mm)740
    • Dybde (mm)440
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyetylen
    • Sekundært materialepolyetylen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products