Roxtec GH BG™-gjennomføring
Roxtec GH BG™-gjennomføring
Roxtec GH BG™-gjennomføring
Roxtec GH BG™-gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec GH BG™-gjennomføring

    Gjennomføring med flens og jordingsterminal, for bolting på jevne strukturer.

    Roxtec GH BG™ er en kabel- og rørtetning for jording (bonding and grounding). Den rektangulære stålrammen boltes på stål- eller sandwich-vegger/gulv og gir mulighet for høy tetthet av kabler- og rør. Gjennomføringsløsningen kan brukes med en GE-forlengelsesramme i galvanisert stål for å dekke dybden til tykke vegger. Måleprober fra Roxtec EC (elektrisk kontinuitet) er tilgjengelige for å måle den elektriske ytelsen til gjennomføringsinstallasjonen.

  • Skadedyrbestandig
  • Enkel å vedlikeholde og inspisere
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,1 bar (katastrofalt)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brannklasse

      • E/EI-klassifisering i henhold til EN 13501
      • F/T-klassifisering i henhold til UL 1479

      Struktur for installasjonstrong>

      • Metall
      • Kabinetter og kapslinger

      Festetype

      • Bolting
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GH_BG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - brannstopp
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC002600
    • ETIM-navnBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPenetration Firestopping