Roxtec GH BG™ FL100-gjennomføring
Roxtec GH BG™ FL100-gjennomføring
Roxtec GH BG™ FL100-gjennomføring
Roxtec GH BG™ FL100-gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ FL100-gjennomføring

    Gjennomføring med bred flens og forankringsbolt for bolting på ujevne strukturer.

    Roxtec GH BG™ FL100 er en kabel- og rørtetning for jording (bonding and grounding). Den rektangulære stålrammen med den brede flensen sikrer en tett forsegling når den boltes på betong- eller mursteinsvegger/gulv. Tetningen tillater høy tetthet av kabler- og rør. Gjennomføringsløsningen kan brukes med en GE-forlengelsesramme i galvanisert stål for å dekke dybden til tykke vegger. Bruk Roxtec EC-måleproben for å få en indikasjon på den elektriske ytelsen til kabelgjennomføringsinstallasjoner med Roxtec BG™ eller ES.

  • Enkel å vedlikeholde og inspisere
  • Gir innebygd reservekapasitet
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,1 bar (katastrofalt)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Brannklasse

      • E/EI-klassifisering i henhold til EN 13501
      • F/T-klassifisering i henhold til UL 1479

      Struktur for installasjonstrong>

      • Murstein
      • Betong

      Festetype

      • Bolting
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GH_FL100_BG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - brannstopp
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC002600
    • ETIM-navnBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPenetration Firestopping