Roxtec GH-gjennomføring
Roxtec GH-gjennomføring
Roxtec GH-gjennomføring
Roxtec GH-gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec GH-gjennomføring

    Gjennomføring med flens for støping eller bolting.

    Roxtec GH er en kabel- og rørtetning for støping i betong eller bolting på jevne konstruksjoner. Den rektangulære stålrammen tillater høy pakketetthet av kabler og rør. Gjennomføringen kan brukes med en GE-forlengelsesramme for å dekke dybden til tykke vegger.

  • Skadedyrbestandig
  • Enkel å vedlikeholde og inspisere
  • Gir innebygd reservekapasitet
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,1 bar (katastrofalt)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Brannklasse

      • E/EI-klassifisering i henhold til EN 13501
      • E/EI klassifisering i henhold til EN 45545 E60
      • F/T-klassifisering i henhold til UL 1479

      Struktur for installasjonstrong>

      • Gips
      • Metall
      • Betong

      Festetype

      • Bolting
      • Støping
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GH_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - brannstopp
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC002600
    • ETIM-navnBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPenetration Firestopping