Roxtec R-gjennomføring
Roxtec R-gjennomføring
Roxtec R-gjennomføring
Roxtec R-gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec R-gjennomføring

    Rund gjennomføring for tetting rundt flere kabler og rør i et begrenset område.

    Roxtec R er en kabel- og rørgjennomføring til bruk i rørhylser eller runde hull. Komprimeringen er integrert i gjennomføringens ramme slik at den tetter ved ekspansjon. Standardmodulene er tilpasningsdyktige til kabler- og rørstørrelser, og kan brukes til å sikre ledig kapasitet i gjennomføringen. Nettet på baksiden beskytter under horisontale installasjoner (ikke inkludert i R 70 og R 75). Rammen kan skjæres åpen for montering rundt eksisterende kabler eller rør.

  • Arealeffektiv
  • Enkel å vedlikeholde og inspisere
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 2,5 bar (katastrofalt)

      Vanntetthet

      • 4 bar (katastrofalt)

      Brannklasse

      • A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode
      • E/EI-klassifisering i henhold til EN 13501
      • E/EI klassifisering i henhold til EN 45545 E30
      • F/T-klassifisering i henhold til UL 1479
      • H-brannklasse i henhold til IMO 2010 FTP-kode og tid/temperaturkurve for HC-eksponering

      Struktur for installasjonstrong>

      • Metall
      • Betong

      Festetype

      • Eksisterende hull
      • Eksisterende hylse
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.R_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - brannstopp
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPenetration Firestopping