Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Spesifikasjon
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.381
    • ProduktfamilieWalls: External Walls
    • ProduktgruppeTextile Facade
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2019-07-04
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)2670
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnWindow screens
    • UNSPSC-kode30171614
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-tittelFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika