Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Spesifikasjon
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.soltis86
    • ProduktfamilieSolar Protection
    • ProduktgruppeScreen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnWindow screens
    • UNSPSC-kode30171614
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-tittelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika