Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88

    Soltis Harmony 88

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Harmony 88 is the perfect balance combining design, transparency and thermal comfort
    Spesifikasjon
    • - Available in 17 solid colours in 267 cm width - Weight: 360 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.soltis88
    • ProduktfamilieSolar Protection
    • ProduktgruppeScreen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnWindow screens
    • UNSPSC-kode30171614
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-tittelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika