Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Spesifikasjon
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.soltis92
    • ProduktfamilieSolar Protection
    • ProduktgruppeScreen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnWindow screens
    • UNSPSC-kode30171614
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-tittelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika