Opublikuj swoje produkty
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    The Asher Toilet Pan is the perfect solution for your bathroom. Its smooth, rounded shape pairs perfectly with our In-Wall Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Functionality is enhanced thanks to powerful tornado flush functionality, which is carefully concealed within the pan for superior cleaning.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyasher-toilet-pan
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuAsher
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)33.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets