Opublikuj swoje produkty
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Conveniently paired with the Davis Door Handle , the Dion Privacy Snib Lock is an easy-grasp lock that provides safety and security assurance. Its internal key-less snib locking option is an ideal solution. Turning a coin in the recess engages the emergency release function, retracting the bolt so that the door may be opened from the opposite side.

    Complete your bathroom space by browsing through our beautiful range of Bathroom Vanities, Basin Sinks, Bathroom Tapware and other Bathroom Accessories.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydion-privacy-snib-lock
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuDion
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware