Opublikuj swoje produkty
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our innovative Modi Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting or new installations.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodi-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuModi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)13
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)37
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware