Opublikuj swoje produkty
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    The Elysian Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable 304 stainless steel, this single-function mixer accommodates a single outlet that can be used for a handheld shower, shower head, or spout.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-thermostatic-shower-mixer
    • Rodzina produktuTapware
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)142
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-27 31 29 15
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Mixing Valves