Opublikuj swoje produkty
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set

    Finley Shower Rail Set

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(10 recenzje)

    With a beautifully streamlined and minimalist design that conveniently integrates the shower diverter, the Finley Shower Set easily enriches bathroom spaces. Eliminating the need for additional wall instalments, while remaining reassuringly functional, the Finley’s all-in-one design will bring elegant sophistication into your bathroom.

    With a simple turn of the diverter handle, you can effortlessly switch from the evenly distributed rain shower head to the convenience of a hand held shower. A complete shower set that is all about design innovation, the Finley stands head and shoulders apart from convention to provide a superior showering experience.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfinley-shower-rail-set
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuFinley
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1010
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)4.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures