Opublikuj swoje produkty
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    The Sola Sink Colander Insert is the ideal accessory for outdoor entertaining. This interchangeable module is compatible with our Sola Small Outdoor Kitchen Sink and Sola Outdoor Single Sink.

    The Colander Insert’s recessed design provides a sturdy platform to store items with slots that allow liquid to drain directly into the sink. This kitchen accessory is ideal for washing produce, defrosting food, or storing ice.

    Its 316 marine-grade stainless steel construction offers exceptional durability and anti-corrosive properties, making it the perfect choice for a multi-purpose outdoor kitchen aid.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysola-sink-colander-insert
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuSola
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)205
    • Głębokość (mm)425
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks