Opublikuj swoje produkty
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymarli-bottle-trap-round
    • Rodzina produktuWastes
    • Grupa produktuMarli
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)228
    • Szerokość (mm)62.5
    • Głębokość (mm)132
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze odpadów
    • Uniclass 2015 CodeCo_50_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater collection networks
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles