Opublikuj swoje produkty
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    ABI has worked hard to create a cost effective & safe delivery system for all our sinks range ensuring minimal shipping costs for all our customers !

    Olive Basin Sink – A moulded solid surface sink with a beautiful organic oval profile, medium thickness rim and a sleek matte finish including a black shadow line. Olive stands 120mm high & 380mm by 580mm wide, perfect for use as a basin sink.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyolive-basin-sink
    • Rodzina produktuBench Mount Basins
    • Grupa produktuOlive
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)8.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks