Opublikuj swoje produkty
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    The Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm is a contemporary drainage fixture that seamlessly blends into your surrounding tiles for a discreet and effortless look.

    Constructed from durable 304 stainless steel and coloured with our industrial-grade PVD electro colouring system, this tile floor waste provides functionality whilst adding an element of luxury to your flooring. It is conveniently available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuPixi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)58
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)3.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze odpadów
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains