Opublikuj swoje produkty
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm

    Shower Arm 400mm

    The shower arm is an elegant design with a soft, streamline curvature that will make your bathroom sparkle. It has been conveniently designed for universal use and is fully compatible with ABI’s range of shower heads which are equally standard size fittings.

    Consider completing your shower in style with our premium quality Shower Head, which will truly enrich your bathroom space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshower-arm-400mm
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers