Opublikuj swoje produkty
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm

    Shower Dropper Round 300mm

    The ceiling-mounted Shower Dropper Round inspires exceptional luxury when paired with one of ABI Interiors’ rain shower heads. Moulded and hollowed from solid brass, it provides a seamless supply of water from above to completely immerse you in relaxation.

    This shower dropper’s minimalistic design and durable construction make it simple to maintain — appearing as beautiful as it was when first installed, for many years to come.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshower-dropper-round-300mm
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)312
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers