Opublikuj swoje produkty
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin

    Silo Wall-Mounted Basin

    With its sleek, slimline design, the Silo Wall-Mounted Basin brings contemporary style and practical functionality to even the smallest spaces. 

    The Silo Wall-Mounted Basin was constructed using highly durable 304 stainless steel and is protected in our exclusive ABI HeatShield PVD electro colouring system for a more corrosion-resistant finish. This basin is available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel and will create a modern, sophisticated statement piece for your intricate residential or commercial space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysilo-wall-mounted-basin
    • Rodzina produktuWall Mount Basins
    • Grupa produktuSilo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)6.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks