Opublikuj swoje produkty
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Shower storage doesn’t have to be boring. Showcase your pampering products the way they deserve with the Vaada Extended Shower Shelf.

    Simple, yet sophisticated, the Vaada Extended Shower Shelf is hand-welded and made of highly durable 304 stainless steel to ensure maximum support for those heavier soap dispensers and extravagant shampoo collections.

    This shower shelf is also a popular choice for those wanting extra storage in high-humidity spaces such as kitchens and laundries.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvaada-extended-shower-shelf-440mm
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuVaada
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers