Opublikuj swoje produkty
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm

    Vera Double Sink 790mm

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Giving you more options when it comes to cleaning – our VERA double sink offers dual-capabilities, letting you wash your dishes on one side and dry on the other. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvera-double-sink-790mm
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuVera
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)790
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)18.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks