Opublikuj swoje produkty
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvera-single-sink-560mm-overflow
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuVera
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks