Opublikuj swoje produkty
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round

    Zaaha Toilet Button Round

    We’ve come up with a way to make your toilet more stylish and practical! Let us introduce you to our Zaaha Toilet Button. With a modern, seamless look, the Zaaha is wall mounted and features two flush options; half flush and full flush to give to help give you control over your water usage.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzaaha-toilet-button-round
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuZaaha
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)163
    • Szerokość (mm)248
    • Głębokość (mm)9.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties