Opublikuj swoje produkty
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
    Abstracta

    Bits Wall

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)
    Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern. formations.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny18850000
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuBits Wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)510
    • Szerokość (mm)575
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka