Opublikuj swoje produkty
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyalumi_floor
  • Rodzina produktuAcoustic
  • Grupa produktuAlumi
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-27
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka