Opublikuj swoje produkty
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Ornella is known for its oriental-inspired design based on abstract geometric shapes that intersect in all directions. While playful, this acoustic element preserves an edge of sophistication that will elevate most interiors—be it commercial, corporate, or hospital projects.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhanging-division-ornella
    • Rodzina produktuAcoustic Room Dividers
    • Grupa produktuAcoustic Room Dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne