Opublikuj swoje produkty
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Opis
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMoon-Absorber
  • Rodzina produktuAcoustic
  • Grupa produktuMoon
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-06-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)550
  • Szerokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka