Opublikuj swoje produkty
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    A pure geometry, highly sound absorbing thanks to its porosity and mass, here is Sphere! available in different diameters, with a very high quality finishes, it is both an acoustic and artistic element. Hung up on the ceiling or applied to the wall, it furnishes the correction of your space.

    Opis
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySphere
    • Rodzina produktuTailor Made sound-absorbing panels
    • Grupa produktuSuspended panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-15 19 15 13 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa