Opublikuj swoje produkty
Stitch floor 810x1540x85
Stitch floor 810x1540x85
    Abstracta

    Stitch floor 810x1540x85

    Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystitch_floor_810x1540x85
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuStitch
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1541
    • Szerokość (mm)810
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka