Opublikuj swoje produkty
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS
    AJ Products

    Ceiling light EOS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Opis
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeiling-light-EOS
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)63
    • Szerokość (mm)1180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps