Opublikuj swoje produkty
Ceiling light SIRIUS
Ceiling light SIRIUS
    AJ Products

    Ceiling light SIRIUS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Opis
      • Length:1200 mm
      • Height:75 mm
      • Max. wattage:50 W
      • Lumen:5150 Lm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:3.35 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeiling-light-SIRIUS
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Waga netto (kg)3.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps