Opublikuj swoje produkty
Conference chair WHISTLER No armrests
AJ Products
Zarchiwizowane

Conference chair WHISTLER No armrests

  • Stackable
  • Upholstered seat
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Opis
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:White/grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConference-chair-WHISTLER-No-armrests
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)6.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating