Opublikuj swoje produkty
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Opis
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-light-COSMO
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)5.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps