Opublikuj swoje produkty
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Opis
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-light-LIBRA
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps