Opublikuj swoje produkty
Desk light LYRA
Desk light LYRA
    AJ Products

    Desk light LYRA

    • Illuminates the workplace
    • Adjustable lamp head
    • Nice interior detail

      Elegant desk lamp with adjustable lamp head and details in brass. In addition to effectively lighting up your workplace, this desk lamp becomes a tasteful decoration detail in the office.
    Opis
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-light-LYRA
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps