Opublikuj swoje produkty
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
    AJ Products

    Desk screen SPLIT 400x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Opis
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-screen-SPLIT-400x600mm
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuAcoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Waga netto (kg)1.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying