Opublikuj swoje produkty
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Opis
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Rodzina produktuOffice Accessories
    • Grupa produktuWhiteboards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkliwo
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)37.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards