Opublikuj swoje produkty
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO
    AJ Products

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Opis
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFloor-light-PICASSO
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1485
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps