Opublikuj swoje produkty
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    Opis
      • Height:1960 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1000x1750 mm
      • Colour:Light grey
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:48 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-back-panel
    • Rodzina produktuOffice Accessories
    • Grupa produktuWhiteboards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1960
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards