Opublikuj swoje produkty
Notice board ELIZA 900x600mm
AJ Products

Notice board ELIZA 900x600mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Opis
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNotice-board-ELIZA-900x600mm
  • Rodzina produktuOffice Accessories
  • Grupa produktuWhiteboards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
  • OmniClass Number23-19 11 17
  • OmniClass TitleNotice Boards