Opublikuj swoje produkty
Original whiteboard DORIS 1000x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf
Opis
    • Height:1200 mm
    • Width:1000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOriginal-whiteboard-DORIS-1000x1200mm
  • Rodzina produktuOffice Accessories
  • Grupa produktuWhiteboards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards