Opublikuj swoje produkty
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

3.8 z 5 gwiazdek3.8(11 recenzje)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Opis
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPendant-lamp-TOP
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuLightning
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)155
  • Szerokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno filcowe
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG000028
  • Nazwa ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps